Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
250-301 |
250-312 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Spindle Pitch (mm) | Schaft ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Metrisch | ±2 | - | - | 0-25 | 0,5 | 10 | |||
214.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Zoll | - | ±0,0001 | 0-1 | - | - | - |
Loading...
Type | Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Gewicht(g) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
Digital/Analog | Analog | Skalenteilung(mm) | 0,01 | Messfläche | Flach |
Einspannschaft | Einfach |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Spindle Pitch(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften