Bügelmessschraube mit mechanischer Ziffernanzeige (Teilenummern)

Bügelmessschraube mit mechanischer Ziffernanzeige
Diese Bügelmessschrauben bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
Mechanische ZiffernanzeigeSchnelle und fehlerfreie Ablesung der Messwerte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
193-101
193-102
193-103
193-104
193-111
193-112
193-113
193-114
193-211
193-212
193-213
193-214
193-901
193-902
193-923
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Satzinhalt Ebenheit
(µm)
Ebenheit
(inch)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Measuring Force Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)
Messkraft
(N)

155.00 €

1 5 Arbeitstage 224-0,6--0,01Metrisch±2----0-2525-15

232.00 €

1 5 Arbeitstage 275-0,6--0,01Metrisch±2----25-5025-15

286.00 €

1 5 Arbeitstage 379-0,6--0,01Metrisch±2----50-7525-15

313.00 €

1 5 Arbeitstage 489-0,6--0,01Metrisch±3----75-10035-15

209.00 €

1 5 Arbeitstage 224-0,6--0,001Metrisch±2----0-2525-15

253.00 €

1 5 Arbeitstage 275-0,6--0,001Metrisch±2----25-5025-15

313.00 €

1 60 Arbeitstage 379-0,6--0,001Metrisch±2----50-7525-15

343.00 €

1 5 Arbeitstage 489-0,6--0,001Metrisch±3----75-10035-15

209.00 €

1 5 Arbeitstage 222--0,0000240,0001-Zoll-±0,0001-0,000080-1--5-15

253.00 €

1 5 Arbeitstage 270--0,0000240,0001-Zoll-±0,0001-0,000081-2--5-15

313.00 €

1 5 Arbeitstage 379--0,0000240,0001-Zoll-±0,0001-0,000082-3--5-15

343.00 €

1 5 Arbeitstage 489--0,0000240,0001-Zoll-±0,00015-0,000123-4--5-15

648.00 €

1 5 Arbeitstage 820193-101, 193-102, 193-103; 2 Einstellnormale---0,01Metrisch-----0-75-5-15

948.00 €

1 60 Arbeitstage 1367193-101, 193-102, 193-103, 193-104; 3 Einstellnormale---0,01Metrisch-----0-100-5-15

648.00 €

1 60 Arbeitstage 878193-211, 193-212, 193-213; 2 Einstellnormale-0,0000240,0001-Zoll--5-10 N (5-15 N from 100 mm upward)0,000080-3---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18

Technischer Support