Digitale 3-Linien Innenmessschraube

Digitale 3-Linien Innenmessschraube
Die 3-Linien-Innenmesschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile:


Einzelne Innenmessschrauben
Titanbeschichtete Messflächen sorgen für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP65), so dass Sie dieses Produkt in Bearbeitungssituationen in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen verwenden können
Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm
Ohne Einstellring oder Verlängerungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
468-161
468-162
468-163
468-164
468-165
468-166
468-167
468-168
468-169
468-170
468-171
468-172
468-173
468-174
468-175
468-176
468-177
468-178
468-179
468-180
468-181
468-261
468-262
468-263
468-264
468-265
468-266
468-267
468-268
468-269
468-270
468-271
468-272
468-273
468-274
468-275
468-276
468-277
468-278
468-279
468-280
468-281
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Digital Step
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Messflächen Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)

1,228.00 €

1 5 Arbeitstage 370-0,001Metrisch±2Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid-6-8

1,232.00 €

1 5 Arbeitstage 370-0,001Metrisch±2Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid-8-10

1,229.00 €

1 5 Arbeitstage 370-0,001Metrisch±2Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid-10-12

1,402.00 €

1 5 Arbeitstage 400-0,001Metrisch±3Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-12-16

1,375.00 €

1 5 Arbeitstage 400-0,001Metrisch±3Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-16-20

1,445.00 €

1 5 Arbeitstage 470-0,001Metrisch±3Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-20-25

1,445.00 €

1 5 Arbeitstage 480-0,001Metrisch±3Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-25-30

1,434.00 €

1 5 Arbeitstage 480-0,001Metrisch±3Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-30-40

1,418.00 €

1 5 Arbeitstage 500-0,001Metrisch±3Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-40-50

1,586.00 €

1 5 Arbeitstage 620-0,001Metrisch±3Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-50-63

1,565.00 €

1 5 Arbeitstage 630-0,001Metrisch±4Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-62-75

1,578.00 €

1 5 Arbeitstage 960-0,001Metrisch±4Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-75-88

1,596.00 €

1 5 Arbeitstage 970-0,001Metrisch±4Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-87-100

2,081.00 €

1 5 Arbeitstage 940-0,001Metrisch±5Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-100-125

2,170.00 €

1 5 Arbeitstage 1030-0,001Metrisch±5Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-125-150

2,271.00 €

1 5 Arbeitstage 1120-0,001Metrisch±5Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-150-175

2,397.00 €

1 5 Arbeitstage 1210-0,001Metrisch±5Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-175-200

2,534.00 €

1 60 Arbeitstage 1300-0,001Metrisch±6Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-200-225

2,610.00 €

1 5 Arbeitstage 1390-0,001Metrisch±6Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-225-250

2,686.00 €

1 5 Arbeitstage 1480-0,001Metrisch±6Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-250-275

2,819.00 €

1 5 Arbeitstage 1570-0,001Metrisch±6Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid-275-300

1,228.00 €

1 5 Arbeitstage 3700,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid0,275-0,35-

1,232.00 €

1 5 Arbeitstage 3700,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid0,35-0,425-

1,229.00 €

1 5 Arbeitstage 3700,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid0,425-0,5-

1,402.00 €

1 5 Arbeitstage 4000,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid0,5-0,65-

1,375.00 €

1 5 Arbeitstage 4000,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid0,65-0,8-

1,445.00 €

1 5 Arbeitstage 4700,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid0,8-1-

1,445.00 €

1 5 Arbeitstage 4800,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid1-1,2-

1,434.00 €

1 5 Arbeitstage 4800,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid1,2-1,6-

1,418.00 €

1 5 Arbeitstage 5000,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid1,6-2-

1,586.00 €

1 5 Arbeitstage 6200,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid2-2,5-

1,565.00 €

1 5 Arbeitstage 6300,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid2,5-3-

1,578.00 €

1 5 Arbeitstage 9600,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid3-3,5-

1,596.00 €

1 5 Arbeitstage 9700,00005-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid3,5-4-

2,081.00 €

1 5 Arbeitstage 9400,0001-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid4-5-

2,170.00 €

1 5 Arbeitstage 10300,0001-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid5-6-

2,271.00 €

1 5 Arbeitstage 11200,0001-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid6-7-

2,397.00 €

1 5 Arbeitstage 12100,0001-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid7-8-

2,534.00 €

1 5 Arbeitstage 13000,0001-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid8-9-

2,610.00 €

1 5 Arbeitstage 13900,0001-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid9-10-

2,686.00 €

1 5 Arbeitstage 14800,0001-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid10-11-

2,819.00 €

1 5 Arbeitstage 15700,0001-Zoll/Metrisch-Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid11-12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital 2 x PRESET Ja
ABS/INC (INC ZERO) Ja Datenausgabe Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja
HOLD Ja Alarm niedrige Spannung Ja Schutzart IP65
Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 1,2 Jahre

Technischer Support