Digitale 3-Linien Innenmessschrauben im Satz (468-971)

Digitale 3-Linien Innenmessschrauben im Satz 468-971

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 468-971

Marke: MITUTOYO

Preis: 2,261.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 420 g

Ziffernschrittwert: -

Digital Step: 0,001 mm

Zoll/Metrisch: Metrisch

Individuelle Bereiche: - inch


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

468-971

Teilenummer
468-971
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert Digital Step
(mm)
Zoll/Metrisch Individuelle Bereiche
(inch)
Individuelle Bereiche
(mm)
Inhalt Geräte Nr. Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Inkl. Einstellringe

2,261.00 €

1 5 Arbeitstage 420-0,001Metrisch-6-8, 8-10, 10-12--2-3100 Verlängerungø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital 2 x PRESET Ja
ABS/INC (INC ZERO) Ja Datenausgabe Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja
HOLD Ja Alarm niedrige Spannung Ja Messflächen Titanbeschichtetes Wolframcarbid (6-12) Titanbeschichteter gehärteter Stahl (12 -200)Konus: Wolframcarbid
Schutzart IP65 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 1,2 Jahre

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale 3-Linien Innenmessschrauben im Satz, die Teilenummer ist 468-971.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 468-971.

Produktvarianten

Teilenummer
468-972
468-973
468-974
468-975
468-976
468-977
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert Digital Step
(mm)
Zoll/Metrisch Individuelle Bereiche
(inch)
Individuelle Bereiche
(mm)
Inhalt Geräte Nr. Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Inkl. Einstellringe

1,853.00 €

1 5 Arbeitstage 560-0,001Metrisch-12-16, 16-20--12-20150 Verlängerungø16 mm (177-177)

3,009.00 €

1 5 Arbeitstage 1170-0,001Metrisch-20-25, 25-30, 30-40, 40-50--20-50150 Verlängerungø25 mm (177-139) ø40 mm (177-290)

4,309.00 €

1 5 Arbeitstage 2420-0,001Metrisch-50-63, 62-75, 75-88, 87-100--50-100150 Verlängerungø62 mm (177-314) ø87 mm (177-318)

6,414.00 €

1 5 Arbeitstage 3540-0,001Metrisch-100-125, 125-150, 150-175, 175-200--100-200150 Verlängerungø125 mm (177-298) ø175 mm (177-302)

2,261.00 €

1 5 Arbeitstage 4200,001 mm, 0,001 mm/0,00005\ (models up to 4\) / 0,001 mm/0,0001\ (models over 5\)-Zoll/Metrisch0,275-0,35, 0,35-0,425, 0,425-0,5--0,275-0,5-100 Verlängerungø0,35 inch (177-179) / ø0,425 inch (177-283)

1,853.00 €

1 60 Arbeitstage 5600,001 mm, 0,001 mm/0,00005\ (models up to 4\) / 0,001 mm/0,0001\ (models over 5\)-Zoll/Metrisch0,5-0,65, 0,65-0,8--0,5-0,8-150 Verlängerungø0,65 inch (177-182)

Technischer Support