Absolute Digitale Bügelmessschraube Quickmike (Teilenummern)

Absolute Digitale Bügelmessschraube Quickmike
Der Quickmike mit nicht drehender Spindel ermöglicht eine schnellere Verfahrbewegung im Vergleich zu Standardmodellen und bietet folgende Vorteile:


10 mm Spindelvorschub pro Umdrehung, was eine 20-fach schnellere Bewegung im Vergleich zu Standardmessschrauben bedeutet
Hervorragende Resistenz gegen Wasser und Staub (IP65) ermöglicht den Einsatz in der Nähe von Verarbeitungsmaschinen mit Kühl- und Schmiermitteln
Der ABSOLUTE Linearmaßstab verhindert Fehler bei schnellem Spindelvorschub

Ein größerer Messbereich von -30 mm im Vergleich zu -25 mm bei Standardbügelmessschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
293-666-20
293-667
293-668-20
293-669-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Datenausgabe Funktionssperre Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)
Batterielebensdauer

587.00 €

1 5 Arbeitstage 275JaJa±20-302Ca, 5 Jahre

499.00 €

1 5 Arbeitstage 355--±225-552Ca, 3 Jahre

725.00 €

1 5 Arbeitstage 480JaJa±350-802Ca, 5 Jahre

751.00 €

1 5 Arbeitstage 585JaJa±375-1053Ca, 5 Jahre

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 10
Ebenheit(µm) 0,3 HOLD Ja Zoll/Metrisch Metrisch
Messspindel ø 6,35, nicht-drehend, Spindelvorschub 10 Messkraft(N) 5-12 Energieversorgung 1x Batterie SR-44

Technischer Support