Teilenummer
|
---|
293-676-20 |
293-677-20 |
293-678-20 |
293-679-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Parallelität (inch) | Messbereich (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 275 | ±0,0001 | 0,00008 | 0-1,2 | |||
889.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355 | ±0,0001 | 0,00008 | 1-2,2 | |||
953.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 525 | ±0,00015 | 0,00004 | 2-3,2 | |||
988.16 € | 1 | 60 Arbeitstage | 625 | ±0,00015 | 0,00012 | 3-4,2 |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | ABS/INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Datenausgabe | Ja | Ziffernschrittwert(inch) | 0,00005 | Digital Step(mm) | 0,001 |
Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 10 | Ebenheit(inch) | 0,000012 |
HOLD | Ja | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch | Messspindel | ø 6,35, nicht-drehend, Spindelvorschub 10 |
Messkraft(N) | 5-12 | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | Batterielebensdauer | Ca, 5 Jahre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Parallelität(inch)
Messbereich(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften