Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
422-230-30 |
422-231-30 |
422-232-30 |
422-233-30 |
422-260-30 |
422-261-30 |
422-270-30 |
422-271-30 |
422-330-30 |
422-331-30 |
422-332-30 |
422-333-30 |
422-360-30 |
422-361-30 |
422-370-30 |
422-371-30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Amboss / Spindel | Ziffernschrittwert (inch) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Parallelität (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Parallelität (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,151.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 365 | Typ A, gehärteter Stahl t=0,75 | - | Metrisch | ±3 | - | - | - | 0-25 | 3 | |||
1,208.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 565 | Typ A, gehärteter Stahl t=0,75 | - | Metrisch | ±3 | - | - | - | 25-50 | 3 | |||
1,257.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 465 | Typ A, gehärteter Stahl t=0,75 | - | Metrisch | ±3 | - | - | - | 50-75 | 3 | |||
1,310.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 580 | Typ A, gehärteter Stahl t=0,75 | - | Metrisch | ±4 | - | - | - | 75-100 | 4 | |||
1,200.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 365 | Typ B, gehärteter Stahl, t=4 | - | Metrisch | ±3 | - | - | - | 0-25 | 3 | |||
1,254.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 565 | Typ B, gehärteter Stahl, t=4 | - | Metrisch | ±3 | - | - | - | 25-50 | 3 | |||
1,194.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 365 | Typ C, Hartmetall t=0,75 | - | Metrisch | ±3 | - | - | - | 0-25 | 3 | |||
1,194.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 365 | Typ D, Hartmetall t=0,4 | - | Metrisch | ±3 | - | - | - | 0-25 | 3 | |||
1,151.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 365 | Typ A, gehärteter Stahl t=0,75 | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00015 | 0-1 | - | - | |||
1,208.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 565 | Typ A, gehärteter Stahl t=0,75 | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00015 | 1-2 | - | - | |||
1,257.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 465 | Typ A, gehärteter Stahl t=0,75 | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00015 | 2-3 | - | - | |||
1,310.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 580 | Typ A, gehärteter Stahl t=0,75 | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0002 | 0,0002 | 3-4 | - | - | |||
1,200.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 365 | Typ B, gehärteter Stahl, t=4 | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00015 | 0-1 | - | - | |||
1,254.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 565 | Typ B, gehärteter Stahl, t=4 | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00015 | 1-2 | - | - | |||
1,194.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 365 | Typ C, Hartmetall t=0,75 | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00015 | 0-1 | - | - | |||
1,194.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 365 | Typ D, Hartmetall t=0,4 | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00015 | 0-1 | - | - |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | ABS/INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Digital Step(mm) | 0,001 | Digital/Analog | Digital |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Funktionssperre | Ja | HOLD | Ja |
Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Messkraft(N) | 3-8 |
Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | Batterielebensdauer | Ca, 2,4 Jahre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Amboss / Spindel
Ziffernschrittwert(inch)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Parallelität(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften