Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
343-250-30 |
343-251-30 |
343-252-30 |
343-253-30 |
343-350-30 |
343-351-30 |
343-352-30 |
343-353-30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Ziffernschrittwert (inch) | Ebenheit (µm) | Ebenheit (inch) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Parallelität (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Parallelität (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 320 | - | 0,3 | - | Metrisch | ±5 | - | - | - | 0-25 | 3 | |||
982.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 340 | - | 0,3 | - | Metrisch | ±6 | - | - | - | 25-50 | 3 | |||
1,037.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 390 | - | 0,3 | - | Metrisch | ±7 | - | - | - | 50-75 | 4 | |||
1,081.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 440 | - | 0,3 | - | Metrisch | ±8 | - | - | - | 75-100 | 4 | |||
915.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 320 | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00025 | 0,00012 | 0-1 | - | - | |||
982.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 340 | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0003 | 0,00012 | 1-2 | - | - | |||
1,037.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 390 | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00035 | 0,00016 | 2-3 | - | - | |||
1,081.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 440 | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0004 | 0,00016 | 3-4 | - | - |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | ABS/INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Digital Step(mm) | 0,001 | Digital/Analog | Digital |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Funktionssperre | Ja | HOLD | Ja |
Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Messkraft(N) | 1-6 |
Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | Batterielebensdauer | Ca, 2,4 Jahre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ziffernschrittwert(inch)
Ebenheit(µm)
Ebenheit(inch)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Parallelität(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften