Digitale Bügelmessschraube IP65 für Crimphöhen

Digitale Bügelmessschraube IP65 für Crimphöhen
Diese Crimphöhen-Bügelmessschraube, mit einem flachen Amboss und einer spitzen Spindel, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:


Präzise Messung der gecrimpten Höhe von elektrischen Kontakten
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (IP65) und daher geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlschmiermitteln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
342-271-30
342-371-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Skalenteilung Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)

720.00 €

1 5 Arbeitstage 270--Metrisch±3--0-20

720.00 €

1 5 Arbeitstage 2750,00050,00005 inch / 0,001 mmZoll/Metrisch-±0,000150-0,8-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja HOLD Ja
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung,ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 (342-271-30, 112-401)ohne Feststelleinrichtungø 6,35, Spindelsteigung 10 (342-451-20) Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 3-8
Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support