Digitale Bügelmessschraube für Crimphöhen, Quickmike

Digitale Bügelmessschraube für Crimphöhen, Quickmike
Diese Crimphöhen-Bügelmessschraube, mit einem flachen Amboss und einer spitzen Spindel, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:


Präzise Messung der gecrimpten Höhe von elektrischen Kontakten
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (IP65) und daher geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlschmiermitteln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

342-451-20

Teilenummer
342-451-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,478.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital Gewicht(g) 270
ABS/INC (INC ZERO) Ja Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 10 HOLD Ja Zoll/Metrisch Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±3 Messspindel Spindelfeststelleinrichtung,ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 (342-271-30, 112-401)ohne Feststelleinrichtungø 6,35, Spindelsteigung 10 (342-451-20) Messbereich(mm) 0-15
Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 4-6 Energieversorgung 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Bügelmessschraube für Crimphöhen, Quickmike, die Teilenummer ist 342-451-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 342-451-20.

Technischer Support