Digitale Tiefenmessschraube

Digitale Tiefenmessschraube
Die Digimatic Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Stabeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:


Die auswechselbaren Messeinsätzen mit einem Durchmesser von 4 mm und einer geläppten Messfläche ermöglichen einen erweiterten Messbereich in 25 mm-Schritten.
Die Feststelleinrichtung gewährleistet eine sichere Fixierung der Messposition.
Eine integrierte Ratsche sorgt für eine konstante Messkraft, um präzise und zuverlässige Tiefenmessungen durchzuführen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
329-250-30
329-251-30
329-350-30
329-351-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Brücke (B x T)
(inch)
Brücke (B x T)
(mm)
Ziffernschrittwert Ziffernschrittwert
(inch)
Digital Step
(mm)
Zoll/Metrisch Anzahl der Einsätze Parallelität zwischen Referenzebene und Messebene Parallelism Base/Rod
(µm)
Messbereich
(inch)
Zero Point Errors of Rods Genauigkeit mit "Null" Messeinsatz
(µm)

938.00 €

1 5 Arbeitstage 540-101,6 x 16--0,001Metrisch6-7--±4

1,199.00 €

1 5 Arbeitstage 790-101,6 x 16--0,001Metrisch12-10--±6

938.00 €

1 5 Arbeitstage 5404 x 0,63-209-918--Zoll/Metrisch6(4+L/50) µm L=max, measuring length (mm)-0-6±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

1,199.00 €

1 5 Arbeitstage 7904 x 0,63--0,00010,001Zoll/Metrisch12(4+L/50) µm L=max, measuring length (mm)-0-12±4 µm (0-150 mm)±6 µm (0-300 mm)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital 2 x PRESET Ja
ABS/INC (INC ZERO) Ja Datenausgabe Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja
Brücke Gehärteter Werkzeugstahl DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) Ja Digital/Analog Digital
Ebenheit der Brücke(µm) 2 Ebenheit der Einsätze(µm) 0,3 Lock Function Yes
Alarm niedrige Spannung Ja Messflächen Gehärtet, präzisionsgeschliffen, feinstgeläppt Messspanne(mm) 25
Micrometer Head Feed (0-25 mm) (excluding quantizing Error)(µm) ±3 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Spindle Pitch(mm) 0,5
Messkraft(N) 5-10 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support