Digitale Bügelmesssschraube für Zahnweitenmessungen IP65

Digitale Bügelmesssschraube für Zahnweitenmessungen IP65
Diese Bügelmessschrauben mit beidseitig großen Messflächen, ermöglichen das Messen von schwer zu erreichenden Merkmalen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Ermöglicht das Messen von Zahnweiten von geraden und schrägverzahnten ZahnrädernErmöglicht das Messen von vertieften und schwer zu erreichenden Merkmalen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
323-250-30
323-251-30
323-252-30
323-253-30
323-350-30
323-351-30
323-352-30
323-353-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Ebenheit
(µm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)

851.00 €

1 5 Arbeitstage 290-1Metrisch±4---0-254

948.00 €

1 5 Arbeitstage 355-1Metrisch±4---25-504

990.00 €

1 5 Arbeitstage 555-1Metrisch±6---50-756

1,027.00 €

1 5 Arbeitstage 610-1Metrisch±6---75-1006

851.00 €

1 5 Arbeitstage 2900,00005-Zoll/Metrisch-±0,00020,000160-1--

948.00 €

1 5 Arbeitstage 3550,00005-Zoll/Metrisch-±0,00020,000161-2--

990.00 €

1 5 Arbeitstage 5550,00005-Zoll/Metrisch-±0,00030,000242-3--

1,027.00 €

1 5 Arbeitstage 6100,00005-Zoll/Metrisch-±0,00030,000243-4--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja HOLD Ja
MessbareModule(mm) 0,5-6 Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18
Messkraft(N) 3-8 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support