Digitale Bügelmessschraube "Quickmike" für Zahnweitenmessungen, IP65

Digitale Bügelmessschraube "Quickmike" für Zahnweitenmessungen, IP65
Die ABSOLUTE Quickmike Digimatic Bügelmessschrauben ermöglichen schnelles Messen mit 10 mm/U Spindelvorschub und bieten Vorteile wie Vielseitigkeit (Filz, Gummi, Pappe, Gewebe), Zahnweitenvermessung, nicht drehende Spindel, beidseitig große Messflächen und bei Serie 227 zusätzlich eine einstellbare Messkraft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
369-411-20
369-412-20
369-421-20
369-422-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Ebenheit
(µm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)
Messkraft
(N)
Batterielebensdauer

1,018.00 €

1 5 Arbeitstage 360-1Metrisch±4---0-3043-8Ca, 5 Jahre

1,109.00 €

1 60 Arbeitstage 490-1Metrisch±4---25-5543-8Ca, 5 Jahre

1,339.47 €

1 60 Arbeitstage 3600,00005-Zoll/Metrisch-±0,00020,00021-1,2---ca, 5 Jahre

1,459.21 €

1 60 Arbeitstage 4850,00005-Zoll/Metrisch-±0,00020,00021-2,2---ca, 5 Jahre

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 10
HOLD Ja MessbareModule(mm) 0,5-6 Messspindel ø 6,35, nicht-drehend, Spindelvorschub 10
Energieversorgung 1x Batterie SR-44

Technischer Support