Digitale Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen, IP65 (Teilenummern)

Digitale Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen, IP65

Mit dieser Digimatic-Bügelmessschraube mit beidseitig großen Messflächen können Sie eine Vielzahl verschiedener Materialien vermessen. Die Vorteile umfassen:

Eine nicht drehende Spindel und scheibenförmige Messflächen
Messung von geraden und schrägverzahnten Zahnrädern
Messbarer Bereich der Zahnradteilung: Modul 0,5-6
Geeignet zum Vermessen von Filz, Gummi, Pappe, Stoff und ähnlichen Materialien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
369-250-30
369-251-30
369-252-30
369-253-30
369-350-30
369-351-30
369-352-30
369-353-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Ebenheit
(µm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)

946.00 €

1 5 Arbeitstage 340-1Metrisch±4---0-254

1,036.00 €

1 60 Arbeitstage 480-1Metrisch±4---25-504

1,080.00 €

1 60 Arbeitstage 635-1Metrisch±6---50-756

1,132.00 €

1 60 Arbeitstage 775-1Metrisch±6---75-1006

946.00 €

1 5 Arbeitstage 3400,00005-Zoll/Metrisch-±0,00020,00020-1--

1,036.00 €

1 60 Arbeitstage 4800,00005-Zoll/Metrisch-±0,00020,00021-2--

1,080.00 €

1 60 Arbeitstage 6350,00005-Zoll/Metrisch-±0,00030,00032-3--

1,132.00 €

1 5 Arbeitstage 7750,00005-Zoll/Metrisch-±0,00030,00033-4--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja HOLD Ja
MessbareModule(mm) 0,5-6 Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18
Messkraft(N) 3-8 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support