Digitale Bügelmessschraube mit prismatisch angeordneten Messflächen an der Ambossseite (Teilenummern)

Digitale Bügelmessschraube mit prismatisch angeordneten Messflächen an der Ambossseite
Um die Außendurchmesser von dreischneidigen Werkzeugen wie Gewindebohrern, Reibahlen und Schaftfräsern zu messen, werden V-Ambosse verwendet. Diese V-Ambosse sind mit einer Mittellinien-Nut ausgestattet, die die Messung von Teilungsdurchmessern von Gewindebohrern mit der Eindrahtmethode ermöglicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
314-253-30
314-261-30
314-262-30
314-353-30
314-361-30
314-362-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Einstellnormal

1,081.00 €

1 5 Arbeitstage 465-Metrisch±5--25-40167-329 ø25 mm

1,009.00 €

1 5 Arbeitstage 275-Metrisch±4--1-15167-327 ø5 mm

1,054.00 €

1 5 Arbeitstage 410-Metrisch±4--10-25167-328 ø10 mm

1,081.00 €

1 5 Arbeitstage 4650,00005Zoll/Metrisch-±0,000251-1,6-167-339 ø1 inch

1,009.00 €

1 60 Arbeitstage 2750,00005Zoll/Metrisch-±0,00020,05-0,6-167-337 ø0,2 inch

1,054.00 €

1 60 Arbeitstage 4100,00005Zoll/Metrisch-±0,00020,4-1-167-338 ø0,4 inch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital 2 x PRESET Ja
ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja
HOLD Ja Measuring Force 5-10 N3-8 N (1-15 mm) Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,75
Bemerkungen - Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Energieversorgung 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support