Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
314-251-30 |
314-252-30 |
314-351-30 |
314-352-30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Ziffernschrittwert (inch) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Einstellnormal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,009.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 275 | - | Metrisch | ±4 | - | - | 1-15 | 167-327 ø5 mm | |||
1,054.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 410 | - | Metrisch | ±4 | - | - | 10-25 | 167-328 ø10 mm | |||
1,009.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 275 | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0002 | 0,05-0,6 | - | 167-337 ø0,2 inch | |||
1,054.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 410 | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0002 | 0,4-1 | - | 167-338 ø0,4 inch |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | 2 x PRESET | Ja |
---|---|---|---|---|---|
ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Digital Step(mm) | 0,001 |
Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Funktionssperre | Ja |
HOLD | Ja | Measuring Force | 5-10 N3-8 N (1-15 mm) | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,75 |
Bemerkungen | Mit Nut | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 |
Batterielebensdauer | Ca, 2,4 Jahre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ziffernschrittwert(inch)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Einstellnormal
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften