Digitale Innen-Bügelmessschraube

Digitale Innen-Bügelmessschraube
Die Digimatic Messschnabel-Innenmessschraube bietet Ihnen folgende Vorteile:
Hartmetallmessflächen
Ein Einstellnormal (optional) zur Referenzpunkteinstellung ist erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
345-250-30
345-251-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Messbereich
(mm)

915.00 €

1 5 Arbeitstage 305±55-30

963.00 €

1 60 Arbeitstage 310±625-50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital 2 x PRESET Ja
Datenausgabe Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja DATA/HOLD Ja
Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5
Funktionssperre Ja Zoll/Metrisch Metrisch Alarm niedrige Spannung Ja
Messflächen Hartmetallbestückt Messspindel mit Spindelklemmung, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18
Messkraft(N) 1-6 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer 2,4 Jahre

Technischer Support