Teilenummer
|
---|
345-350-30 |
345-351-30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Messbereich (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
915.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 305 | 0,2-1,2 | |||
963.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 310 | 1-2 |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | 2 x PRESET | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Datenausgabe | Ja | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | DATA/HOLD | Ja |
Ziffernschrittwert(inch) | 0,00005 | Digital Step(mm) | 0,001 | Digital/Analog | Digital |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Funktionssperre | Ja | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch |
Alarm niedrige Spannung | Ja | Messflächen | Hartmetallbestückt | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, Spindelsteigung 0,635 |
Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Messkraft(N) | 1-6 | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 |
Batterielebensdauer | 2,4 Jahre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Messbereich(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften