Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
317-251-30 |
317-252-30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Satzinhalt | Messbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 335 | Ambosse 201217, 201216 | 0-25 | |||
791.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 360 | Ambosse 201379, 201216 | 25-50 |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | ABS/INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Digital Step(mm) | 0,001 | Digital/Analog | Digital |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Ebenheit | 0,6 µm (spindle), 2 µm (anvil) | Funktionssperre | Ja |
HOLD | Ja | Zoll/Metrisch | Metrisch | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 |
Parallelität(inch) | 3 | Schutzart | IP65 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 |
Steigungsfehler(μm) | 3 | Messkraft(N) | 5-10 | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 |
Batterielebensdauer | Ca, 2,4 Jahre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Satzinhalt
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften