Hersteller-Teilenummer: 293-583
Marke: MITUTOYO
Preis: 976.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Gewicht: 2150 g
2 x PRESET: Ja
ABS/INC (INC ZERO): Ja
Datenausgabe: Ja
Ebenheit: 0,6 µm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
293-583
Teilenummer
|
---|
293-583 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | 2 x PRESET | ABS/INC (INC ZERO) | Datenausgabe | Ebenheit (µm) | HOLD | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Messspindel | Messbereich (mm) | Maßstab | Parallelität (μm) | Messkraft (N) | Energieversorgung | Batterielebensdauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
976.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2150 | Ja | Ja | Ja | 0,6 | Ja | ±6 | Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,5 | 325-350 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 5 | 10-14 | 2x Batterien SR-44 | Ca, 1,8 Jahre |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Digital Step(mm) | 0,001 | Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 |
Funktionssperre | Ja | Zoll/Metrisch | Metrisch |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Bügelmessschraube, die Teilenummer ist 293-583.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 293-583.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(g)
2 x PRESET
ABS/INC (INC ZERO)
Datenausgabe
Ebenheit(µm)
HOLD
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Messspindel
Messbereich(mm)
Maßstab
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
293-582 |
293-584 |
293-585 |
293-586 |
293-587 |
293-588 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (g) | 2 x PRESET | ABS/INC (INC ZERO) | Datenausgabe | Ebenheit (µm) | HOLD | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Messspindel | Messbereich (mm) | Maßstab | Parallelität (μm) | Messkraft (N) | Energieversorgung | Batterielebensdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2000 | Ja | Ja | Ja | 0,6 | Ja | ±6 | Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,5 | 300-325 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 5 | 10-14 | 2x Batterien SR-44 | Ca, 1,8 Jahre | |||
990.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2300 | Ja | Ja | - | 0,6 | Ja | ±6 | Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,5 | 350-375 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 5 | 10-14 | 2x Batterien SR-44 | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,003.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2450 | Ja | Ja | Ja | 0,6 | Ja | ±7 | Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,5 | 375-400 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 6 | 10-14 | 2x Batterien SR-44 | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,015.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2600 | Ja | Ja | Ja | 0,6 | Ja | ±7 | Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,5 | 400-425 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 6 | 10-14 | 2x Batterien SR-44 | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,027.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2750 | Ja | Ja | Ja | 0,6 | Ja | ±7 | Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,5 | 425-450 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 6 | 10-14 | 2x Batterien SR-44 | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,043.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2900 | Ja | Ja | Ja | 0,6 | Ja | ±8 | Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,5 | 450-475 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 6 | 10-14 | 2x Batterien SR-44 | Ca, 1,8 Jahre |