Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
350-251-30 |
350-253-30 |
350-351-30 |
350-352-30 |
350-353-30 |
350-354-30 |
350-357-30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ziffernschrittwert (inch) | Vorrichtungsstärke Klemmmutter (mm) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Bemerkungen | Messfläche | Spindle Pitch (mm) | Einspannschaft | Schaft ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrisch | ±2 | - | - | 0-25 | - | Flach | 0,5 | Einfach | 10 | |||
575.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrisch | ±2 | - | - | 0-25 | - | Sphärisch (SR4) | 0,5 | Einfach | 10 | |||
513.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | - | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0-1 | - | - | Flach | - | Einfach | - | |||
529.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | 11,5 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0-1 | - | - | Flach | - | Spannmutter | - | |||
575.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | - | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0-1 | - | - | Sphärisch (SR4) | - | Einfach | - | |||
581.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | 11,5 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0-1 | - | - | Sphärisch (SR4) | - | Spannmutter | - | |||
575.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | - | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0-1 | - | Ohne Ratsche | Sphärisch (SR4) | - | Einfach | - |
Loading...
Type | Mikrometerschraube | Display Method | Digital | Gewicht(g) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
2 x PRESET | Ja | ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja |
Digital Step(mm) | 0,001 | Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 |
Funktionssperre | Ja | HOLD | Ja | Messspindel | Mit Feststelleinrichtung, ø 6,35 |
Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | Batterielebensdauer | Ca, 2,4 Jahre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ziffernschrittwert(inch)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter(mm)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Bemerkungen
Messfläche
Spindle Pitch(mm)
Einspannschaft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften