Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
164-164
Type | Mikrometerschraube | Display Method | Digital | Gewicht(g) | 490 |
---|---|---|---|---|---|
2 x PRESET | Ja | ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja |
Zählrichtung umschaltbar | Ja | Ziffernschrittwert(inch) | 0,00005 | Digital Step(mm) | 0,001 |
Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch |
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch) | ±0,00015 | Messbereich(inch) | 0-2 | Bemerkungen | nicht drehende Spindel |
Messfläche | Flach | Einspannschaft | Flach | Energieversorgung | 2x Batterien SR-44 |
Batterielebensdauer | Ca, 1,8 Jahre |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Einbaumessschraube, Zoll/Metrisch, die Teilenummer ist 164-164.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 164-164.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften