Digitale Einbaumessschraube IP65

Digitale Einbaumessschraube IP65
Diese Einbaumessschraube weist einen Bereich von 25 mm und einen Schaft von 12 mm auf und bietet Ihnen vielfältige Vorteile, insbesondere in Bezug auf ihre Eignung zur Integration in Maschinen und Messgeräte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
350-271-30
350-272-30
350-273-30
350-281-30
350-283-30
350-284-30
350-383-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert
(inch)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Messfläche Spindle Pitch
(mm)
Einspannschaft Schaft ø
(mm)

516.00 €

1 5 Arbeitstage --Metrisch±2--0-25IP65Flach0,5Einfach12

529.00 €

1 60 Arbeitstage -11,5Metrisch±2--0-25GewindeschaftFlach0,5Spannmutter12

575.00 €

1 5 Arbeitstage --Metrisch±2--0-25IP65Sphärisch (SR4)0,5Einfach12

417.00 €

1 5 Arbeitstage --Metrisch±2--0-25IP65Flach0,5Einfach12

575.00 €

1 60 Arbeitstage --Metrisch±2--0-25IP65Sphärisch (SR4)0,5Einfach12

586.00 €

1 5 Arbeitstage -11,5Metrisch±2--0-25IP65Sphärisch (SR4)0,5Spannmutter12

575.00 €

1 60 Arbeitstage 0,00005-Zoll/Metrisch-±0,00010-1-IP65Sphärisch (SR4)-Einfach-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Digital Gewicht(g) 230
2 x PRESET Ja ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja
Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5
Funktionssperre Ja HOLD Ja Messspindel Mit Feststelleinrichtung, ø 6,35
Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support