Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
350-274-30 |
350-282-30 |
350-381-30 |
350-382-30 |
350-384-30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ziffernschrittwert (inch) | Vorrichtungsstärke Klemmmutter (mm) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Bemerkungen | Messfläche | Spindle Pitch (mm) | Einspannschaft | Schaft ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | 11,5 | Metrisch | ±2 | - | - | 0-25 | Gewindeschaft | Sphärisch (SR4) | 0,5 | Spannmutter | 12 | |||
529.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11,5 | Metrisch | ±2 | - | - | 0-25 | IP65 | Flach | 0,5 | Spannmutter | 12 | |||
417.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | - | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0-1 | - | IP65 | Flach | - | Einfach | - | |||
529.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | 11,5 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0-1 | - | IP65 | Flach | - | Spannmutter | - | |||
586.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | 11,5 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0-1 | - | IP65 | Sphärisch (SR4) | - | Spannmutter | - |
Loading...
Type | Mikrometerschraube | Display Method | Digital | Gewicht(g) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
2 x PRESET | Ja | ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja |
Digital Step(mm) | 0,001 | Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 |
Funktionssperre | Ja | HOLD | Ja | Messspindel | Mit Feststelleinrichtung, ø 6,35 |
Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | Batterielebensdauer | Ca, 2,4 Jahre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ziffernschrittwert(inch)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter(mm)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Bemerkungen
Messfläche
Spindle Pitch(mm)
Einspannschaft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften