Digitale Einbaumessschraube, nicht drehende Spindel, IP65

Digitale Einbaumessschraube, nicht drehende Spindel, IP65
Diese Einbaumessschraube weist einen Bereich von 25 mm und einen Schaft von 12 mm auf und bietet Ihnen vielfältige Vorteile, insbesondere in Bezug auf ihre Eignung zur Integration in Maschinen und Messgeräte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
350-261-30
350-361-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert
(inch)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Spindle Pitch
(mm)
Schaft ø
(mm)

556.00 €

1 5 Arbeitstage -Metrisch±2--0-25IP65,nicht-drehend,ohne Ratsche0,512

556.00 €

1 60 Arbeitstage 0,00005Zoll/Metrisch-±0,00010-1-IP65,nicht drehendeSpindel--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Digital Gewicht(g) 235
2 x PRESET Ja ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja
Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5
Funktionssperre Ja HOLD Ja Messspindel Mit Feststelleinrichtung, ø 6,35
Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt Messfläche Flach Einspannschaft Einfach
Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support