Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
340-251-30 |
340-252-30 |
340-351-30 |
340-352-30 |
340-520 |
340-521 |
340-522 |
340-523 |
340-524 |
340-525 |
340-526 |
340-720 |
340-721 |
340-722 |
340-723 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ziffernschrittwert (inch) | Ebenheit (µm) | Ebenheit (inch) | Zoll/Metrisch | Wechselbare Ambosse | Fehlergrenze (µm) | Fehlergrenze (inch) | Parallelität (inch) | Schutzart | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Maßstab | Einstellnormal | Spindelvorschubfehler (inch) | Parallelität (μm) | Steigungsfehler (μm) | Batterielebensdauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,091.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,6 | - | Metrisch | 6 | ±6 | - | - | IP65 | - | 0-150 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 5 (25, 50, 75, 100, 125 mm) | - | 3 | 3 | Ca, 2,4 Jahre | |||
1,354.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,6 | - | Metrisch | 6 | ±8 | - | - | IP65 | - | 150-300 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 6 (150, 175, 200, 225, 250, 275 mm) | - | 5 | 3 | Ca, 2,4 Jahre | |||
1,091.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | - | 0,000024 | Zoll/Metrisch | 6 | - | ±0,0003 | 0,00012 | IP65 | 0-6 | - | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 5 (1, 2, 3, 4, 5 inch) | 0,00015 | - | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
1,354.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0001 | - | 0,000024 | Zoll/Metrisch | 6 | - | ±0,0004 | 0,0002 | IP65 | 6-12 | - | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 6 (6, 7, 8, 9, 10, 11 inch) | 0,00015 | - | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
1,383.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1 | - | Metrisch | 4 | ±10 | - | - | - | - | 300-400 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 4 (300, 325, 350, 375 mm) | - | 6 | 3 | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,435.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1 | - | Metrisch | 4 | ±11 | - | - | - | - | 400-500 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 4 (400, 425, 450, 475 mm) | - | 7 | 3 | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,618.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1 | - | Metrisch | 4 | ±12 | - | - | - | - | 500-600 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 4 (500, 525, 550, 575 mm) | - | 8 | 3 | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,738.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1 | - | Metrisch | 4 | ±14 | - | - | - | - | 600-700 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 4 (600, 625, 650, 675 mm) | - | 9 | 3 | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,829.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1 | - | Metrisch | 4 | ±15 | - | - | - | - | 700-800 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 4 (700, 725, 750, 775 mm) | - | 10 | 3 | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,934.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1 | - | Metrisch | 4 | ±16 | - | - | - | - | 800-900 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 4 (800, 825, 850, 875 mm) | - | 11 | 3 | Ca, 1,8 Jahre | |||
2,026.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1 | - | Metrisch | 4 | ±18 | - | - | - | - | 900-1,000 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 4 (900, 925, 950, 975 mm) | - | 12 | 3 | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,383.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0001 | - | 0,00004 | Zoll/Metrisch | 6 | - | ±0,0005 | 0,00028 | - | 12-18 | - | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 6 (12, 13, 14, 15, 16, 17 inch) | 0,00015 | - | - | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,435.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,0001 | - | 0,00004 | Zoll/Metrisch | 6 | - | ±0,0006 | 0,00036 | - | 18-24 | - | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 6 (18, 19, 20, 21, 22, 23 inch) | 0,00015 | - | - | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,829.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,0001 | - | 0,00004 | Zoll/Metrisch | 6 | - | ±0,0006 | 0,0004 | - | 24-30 | - | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 6 (24, 25, 26, 27, 28, 29 inch) | 0,00015 | - | - | Ca, 1,8 Jahre | |||
1,934.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0001 | - | 0,00004 | Zoll/Metrisch | 6 | - | ±0,0007 | 0,00044 | - | 30-36 | - | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 6 (30, 31, 32, 33, 34, 35 inch) | 0,00015 | - | - | Ca, 1,8 Jahre |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | 2 x PRESET | Ja |
---|---|---|---|---|---|
ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Digital Step(mm) | 0,001 |
Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Funktionssperre | Ja |
HOLD | Ja | Measuring Force | 5-10 N, 10-14 N (over 300 mm) | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35 (≤300) ø 8 (>300), Spindelsteigung 0,5 |
Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ziffernschrittwert(inch)
Ebenheit(µm)
Ebenheit(inch)
Zoll/Metrisch
Wechselbare Ambosse
Fehlergrenze(µm)
Fehlergrenze(inch)
Parallelität(inch)
Schutzart
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Maßstab
Einstellnormal
Spindelvorschubfehler(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften