Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Satzinhalt | 2 x PRESET (über 100 mm) | Datenausgabe | Ziffernschrittwert (inch) | Ebenheit (µm) | Ebenheit (inch) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Parallelität (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Parallelität (μm) | Batterielebensdauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | - | - | Nein | - | 0,3 | - | Metrisch | ±1 | - | - | - | 0-25 | 1 | Ca, 2,4 Jahre | |||
342.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | - | - | Nein | - | 0,3 | - | Metrisch | ±1 | - | - | - | 25-50 | 1 | Ca, 2,4 Jahre | |||
412.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 470 | - | - | Nein | - | 0,3 | - | Metrisch | ±2 | - | - | - | 50-75 | 2 | Ca, 2,4 Jahre | |||
469.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 625 | - | - | Nein | - | 0,3 | - | Metrisch | ±2 | - | - | - | 75-100 | 2 | Ca, 2,4 Jahre | |||
261.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | - | - | Nein | - | 0,3 | - | Metrisch | ±1 | - | - | - | 0-25 | 1 | Ca, 2,4 Jahre | |||
350.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | - | - | Nein | - | 0,3 | - | Metrisch | ±1 | - | - | - | 25-50 | 1 | Ca, 2,4 Jahre | |||
528.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 625 | - | - | Nein | - | 0,3 | - | Metrisch | ±2 | - | - | - | 75-100 | 2 | Ca, 2,4 Jahre | |||
315.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | - | Ja | Ja | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00005 | 0,00004 | 0-1 | - | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
373.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | - | Ja | Ja | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00005 | 0,00004 | 1-2 | - | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
490.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 470 | - | Ja | Ja | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0,00008 | 2-3 | - | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
530.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 625 | - | Ja | Ja | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0,00008 | 3-4 | - | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
244.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | - | Ja | - | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00005 | 0,00004 | 0-1 | - | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
342.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | - | Ja | - | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00005 | 0,00004 | 1-2 | - | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
412.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 470 | - | Ja | - | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0,00008 | 2-3 | - | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
469.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 625 | - | Ja | - | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0,00008 | 3-4 | - | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
719.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | - | Ja | Ja | 0,0001 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0,00012 | 4-5 | - | - | Ca, 1,2 Jahre | |||
740.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 740 | - | Ja | Ja | 0,0001 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0,00012 | 5-6 | - | - | Ca, 1,2 Jahre | |||
759.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 800 | - | Ja | Ja | 0,0001 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00012 | 6-7 | - | - | Ca, 1,2 Jahre | |||
765.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 970 | - | Ja | Ja | 0,0001 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00016 | 7-8 | - | - | Ca, 1,2 Jahre | |||
772.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1110 | - | Ja | Ja | 0,0001 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00016 | 8-9 | - | - | Ca, 1,2 Jahre | |||
785.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1270 | - | Ja | Ja | 0,0001 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0002 | 0,00016 | 9-10 | - | - | Ca, 1,2 Jahre | |||
798.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1370 | - | Ja | Ja | 0,0001 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0002 | 0,00016 | 10-11 | - | - | Ca, 1,2 Jahre | |||
849.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1590 | - | Ja | Ja | 0,0001 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0002 | 0,0002 | 11-12 | - | - | Ca, 1,2 Jahre | |||
1,252.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1640 | 293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 + Einstellnormal 25 und 50 | - | Ja | - | - | - | Metrisch | - | - | - | - | 0-75 | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
1,810.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2725 | 293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 / 293-233-30 + Einstellnormal 25, 50 und 75 | - | Ja | - | - | - | Metrisch | - | - | - | - | 0-100 | - | Ca, 2,4 Jahre | |||
733.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1030 | 293-230-30 / 293-231-30 + Einstellnormal 25(Keramikendmaß Klasse 1) | - | Ja | - | - | - | Metrisch | - | - | - | - | 0-50 | - | Ca, 2,4 Jahre |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | ABS/INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Digital Step(mm) | 0,001 | Digital/Analog | Digital |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Funktionssperre | Ja | HOLD | Ja |
Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Messkraft(N) | 5-10 |
Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Satzinhalt
2 x PRESET (über 100 mm)
Datenausgabe
Ziffernschrittwert(inch)
Ebenheit(µm)
Ebenheit(inch)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Parallelität(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften