Digitale Bügelmessschraube IP65, Zoll/Metrisch, Friction Thimble

Digitale Bügelmessschraube IP65, Zoll/Metrisch, Friction Thimble
Eine strahlwassergeschützte digitale Mitutoyo Bügelmessschraube geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Der hochstabile Rahmen in Verbindung mit einer thermischen Isolierung sorgt für höchste Genauigkeit auch bei längerer Nutzungsdauer. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
293-335-30
293-336-30
293-348-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Datenausgabe Messbereich
(inch)

455.00 €

1 5 Arbeitstage 275Ja0-1

556.00 €

1 5 Arbeitstage 335Ja1-2

277.00 €

1 5 Arbeitstage 275-0-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital 2 x PRESET (über 100 mm) Ja
ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Ziffernschrittwert(inch) 0,00005
Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5
Ebenheit(inch) 0,000012 Funktionssperre Ja HOLD Ja
Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch) ±0,00005 Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5
Parallelität(inch) 0,00004 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 5-10
Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support