Digitale Bügelmessschraube IP65, Ratschentrommel

Digitale Bügelmessschraube IP65, Ratschentrommel
Diese IP65-Bügelmessschrauben ohne Datenausgabe, bieten eine hervorragende Genauigkeit, sind äußerst robust und bieten die folgenden Vorteile:
Ölbeständiges Material für alle KunststoffteileAußergewöhnliche Batterielebensdauer von 2,4 JahrenHervorragenden Beständigkeit gegen Wasser und Staub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
293-230-30
293-231-30
293-232-30
293-233-30
293-234-30
293-235-30
293-236-30
293-237-30
293-246-30
293-250-30
293-251-30
293-252-30
293-253-30
293-254-30
293-255-30
293-256-30
293-257-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
2 x PRESET (über 100 mm) Datenausgabe Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)
Batterielebensdauer

315.00 €

1 5 Arbeitstage 270JaJa±10-251Ca, 2,4 Jahre

373.00 €

1 5 Arbeitstage 330JaJa±125-501Ca, 2,4 Jahre

490.00 €

1 5 Arbeitstage 470JaJa±250-752Ca, 2,4 Jahre

530.00 €

1 5 Arbeitstage 625JaJa±275-1002Ca, 2,4 Jahre

379.00 €

1 5 Arbeitstage 270JaJa±10-251Ca, 2,4 Jahre

455.00 €

1 5 Arbeitstage 330JaJa±125-501Ca, 2,4 Jahre

556.00 €

1 5 Arbeitstage 470JaJa±250-752Ca, 2,4 Jahre

627.00 €

1 60 Arbeitstage 625JaJa±275-1002Ca, 2,4 Jahre

461.00 €

1 5 Arbeitstage 470-Nein±250-752Ca, 2,4 Jahre

719.00 €

1 5 Arbeitstage 600JaJa±2100-1255Ca, 1,2 Jahre

740.00 €

1 5 Arbeitstage 740JaJa±2125-1505Ca, 1,2 Jahre

759.00 €

1 5 Arbeitstage 800JaJa±3150-1755Ca, 1,2 Jahre

765.00 €

1 5 Arbeitstage 970JaJa±3175-2005Ca, 1,2 Jahre

772.00 €

1 60 Arbeitstage 1110JaJa±3200-2255Ca, 1,2 Jahre

785.00 €

1 5 Arbeitstage 1270JaJa±4225-2505Ca, 1,2 Jahre

798.00 €

1 5 Arbeitstage 1340JaJa±4250-2755Ca, 1,2 Jahre

849.00 €

1 5 Arbeitstage 1540JaJa±4275-3005Ca, 1,2 Jahre

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Ebenheit(µm) 0,3 Funktionssperre Ja
HOLD Ja Zoll/Metrisch Metrisch Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5
Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 5-10 Energieversorgung 1x Batterie SR-44

Technischer Support