Digitale Bügelmessschraube Zoll/Metrisch

Digitale Bügelmessschraube Zoll/Metrisch
Diese Digimatic Bügelmessschraube mit einem großen Messbereich und Datenausgabe bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Die um 330° drehbare Anzeige ermöglicht ein einfaches ablesen in diversen Messpositionen
Mit Hartmetallbestückten Messflächen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
293-782
293-783
293-784
293-785
293-786
293-787
293-788
293-831-30
293-832-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
2 x PRESET ABS/INC (INC ZERO) Ziffernschrittwert
(inch)
Ebenheit
(inch)
HOLD Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messspindel Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Maßstab Messkraft
(N)
Energieversorgung Batterielebensdauer

963.00 €

1 5 Arbeitstage 2000JaJa0,0001-Ja±0,0003Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,50,000212-13Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 2110-142x Batterien SR-44Ca, 1,8 Jahre

976.00 €

1 5 Arbeitstage 2150JaJa0,0001-Ja±0,0003Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,50,000213-14Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 2110-142x Batterien SR-44Ca, 1,8 Jahre

990.00 €

1 5 Arbeitstage 2300JaJa0,0001-Ja±0,0003Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,50,000214-15Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 2110-142x Batterien SR-44Ca, 1,8 Jahre

1,003.00 €

1 5 Arbeitstage 2450JaJa0,0001-Ja±0,00035Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,50,0002415-16Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 2110-142x Batterien SR-44Ca, 1,8 Jahre

1,015.00 €

1 5 Arbeitstage 2600JaJa0,0001-Ja±0,00035Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,50,0002416-17Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 2110-142x Batterien SR-44Ca, 1,8 Jahre

1,027.00 €

1 60 Arbeitstage 2750JaJa0,0001-Ja±0,00035Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,50,0002417-18Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 2110-142x Batterien SR-44Ca, 1,8 Jahre

1,043.00 €

1 60 Arbeitstage 2900JaJa0,00010,000024Ja±0,0004Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,50,0002418-19Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 2110-142x Batterien SR-44Ca, 1,8 Jahre

191.00 €

1 5 Arbeitstage 275--0,000050,000012-±0,0001ø 6,35, Spindelsteigung 0,6350,000080-1Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 185-101x Batterie SR-44Ca, 2,4 Jahre

216.00 €

1 5 Arbeitstage 275--0,000050,000012-±0,0001ø 6,35, Spindelsteigung 0,6350,000080-1Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 185-101x Batterie SR-44Ca, 2,4 Jahre

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital Datenausgabe Ja
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch

Technischer Support