Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
406-250-30 |
406-251-30 |
406-252-30 |
406-253-30 |
406-350-30 |
406-351-30 |
406-352-30 |
406-353-30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Ziffernschrittwert (inch) | Ebenheit (µm) | Ebenheit (inch) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Parallelität (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Parallelität (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | - | 0,3 | - | Metrisch | ±3 | - | - | - | 0-25 | 3 | |||
1,073.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 470 | - | 0,3 | - | Metrisch | ±3 | - | - | - | 25-50 | 3 | |||
1,121.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 625 | - | 0,3 | - | Metrisch | ±3 | - | - | - | 50-75 | 3 | |||
1,178.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 460 | - | 0,3 | - | Metrisch | ±4 | - | - | - | 75-100 | 3 | |||
990.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 330 | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00012 | 0-1 | - | - | |||
1,073.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 470 | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00012 | 1-2 | - | - | |||
1,121.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 625 | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0,00012 | 2-3 | - | - | |||
1,178.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 460 | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0002 | 0,00016 | 3-4 | - | - |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | ABS/INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Datenausgabe | Ja | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Digital Step(mm) | 0,001 |
Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Funktionssperre | Ja |
HOLD | Ja | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 |
Messkraft(N) | 3-8 | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | Batterielebensdauer | Ca, 2,4 Jahre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ziffernschrittwert(inch)
Ebenheit(µm)
Ebenheit(inch)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Parallelität(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften