Digitale Bügelmessschraube für Gewindemessungen IP65, Series 326

Digitale Bügelmessschraube für Gewindemessungen IP65, Series 326
Diese Digimatic Bügelmessschraube für Gewindemessungen ist kompatibel mit optional erhältlichen, austauschbaren Ambossen/Spindel-Messeinsätzen. Dadurch wird Ihnen die Möglichkeit geboten, eine vielfältige Palette von metrischen und Whitworth Schraubengewindeflankendurchmessern zu vermessen.Zusätzlich ist ein metrisches 60° Einstellnormal im Lieferumfang enthalten, welches für Modelle ab 25 mm geeignet ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
326-251-30
326-252-30
326-253-30
326-254-30
326-351-30
326-352-30
326-353-30
326-354-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Zoll/Metrisch Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Spindelvorschubfehler
(inch)
Steigungsfehler
(μm)

874.00 €

1 5 Arbeitstage 350-Metrisch-0-25-3

1,073.00 €

1 5 Arbeitstage 380-Metrisch-25-50-3

1,100.00 €

1 5 Arbeitstage 470-Metrisch-50-75-3

1,158.00 €

1 5 Arbeitstage 510-Metrisch-75-100-3

874.00 €

1 5 Arbeitstage 3500,00005Zoll/Metrisch0-1-0,00015-

1,073.00 €

1 5 Arbeitstage 3800,00005Zoll/Metrisch1-2-0,00015-

1,100.00 €

1 60 Arbeitstage 4700,00005Zoll/Metrisch2-3-0,00015-

1,158.00 €

1 60 Arbeitstage 5100,00005Zoll/Metrisch3-4-0,00015-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital 2 x PRESET Ja
ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja
HOLD Ja Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18
Messkraft(N) 5-10 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support