Digitale Bügelmessschraube mit tiefem Bügel (Teilenummern)

Digitale Bügelmessschraube mit tiefem Bügel
Diese Digimatic Bügelmessschraube ist mit einem langen Bügel für die Messung von großflächigen Halbzeugen, z.B. Blechtafeln, Furniere etc. ausgestattet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

389-514

Teilenummer
389-514
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,330.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital Gewicht(g) 2750
2 x PRESET Ja ABS/INC (INC ZERO) Ja Amboss / Spindel Typ A, flach/flach
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Ebenheit(µm) 1 Funktionssperre Ja
HOLD Ja Zoll/Metrisch Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±5
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, Bügeltiefe ≤ 150 : ø 6,35Bügeltiefe =300 : ø 8, Spindelsteigung 0,5 Messbereich(mm) 0-25 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21
Parallelität(μm) 3 Messkraft(N) 10-14 Energieversorgung 2x Batterien SR-44
Batterielebensdauer Ca, 1,8 Jahre

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Bügelmessschraube mit tiefem Bügel, die Teilenummer ist 389-514.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 389-514.

Technischer Support