Digitale Bügelmessschraube mit tiefem Bügel IP65 (Teilenummern)

Digitale Bügelmessschraube mit tiefem Bügel IP65
Diese Digimatic Bügelmessschraube ist mit einem langen Bügel für die Messung von großflächigen Halbzeugen, z.B. Blechtafeln, Furniere etc. ausgestattet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
389-251-30
389-252-30
389-261-30
389-262-30
389-271-30
389-272-30
389-351-30
389-352-30
389-361-30
389-362-30
389-371-30
389-372-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Amboss / Spindel Ziffernschrittwert
(inch)
Ebenheit
(µm)
Ebenheit
(inch)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)

746.00 €

1 5 Arbeitstage 840Typ A, D=3 L=10/ D=3 L=10-0,6-Metrisch±4---0-253

805.00 €

1 5 Arbeitstage 920Typ A, D=3 L=10/ D=3 L=10-0,6-Metrisch±4---25-503

746.00 €

1 5 Arbeitstage 840Typ B, D=2 L=5/ D=2 L=5-0,6-Metrisch±4---0-253

805.00 €

1 60 Arbeitstage 920Typ B, D=2 L=5/ D=2 L=5-0,6-Metrisch±4---25-503

746.00 €

1 5 Arbeitstage 840Typ C, sphärisch/sphärisch-0,6-Metrisch±4---0-253

805.00 €

1 5 Arbeitstage 920Typ C, sphärisch/sphärisch-0,6-Metrisch±4---25-503

746.00 €

1 5 Arbeitstage 840Typ A, D=3 L=10/ D=3 L=100,00005-0,000024Zoll/Metrisch-±0,00020,000120-1--

805.00 €

1 5 Arbeitstage 920Typ A, D=3 L=10/ D=3 L=100,00005-0,000024Zoll/Metrisch-±0,00020,000121-2--

746.00 €

1 5 Arbeitstage 840Typ B, D=2 L=5/ D=2 L=50,00005-0,000024Zoll/Metrisch-±0,00020,000120-1--

805.00 €

1 60 Arbeitstage 920Typ B, D=2 L=5/ D=2 L=50,00005-0,000024Zoll/Metrisch-±0,00020,000121-2--

746.00 €

1 5 Arbeitstage 840Typ C, sphärisch/sphärisch0,00005-0,000024Zoll/Metrisch-±0,00020,000120-1--

805.00 €

1 5 Arbeitstage 920Typ C, sphärisch/sphärisch0,00005--Zoll/Metrisch-±0,00020,000121-2--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital 2 x PRESET Ja
ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja
HOLD Ja Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18
Messkraft(N) 3-8 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support