Digitale Bügelmessschraube mit tiefem Bügel, Zoll

Digitale Bügelmessschraube mit tiefem Bügel, Zoll
Eine strahlwassergeschützte digitale Mitutoyo Bügelmessschraube geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Der extra tiefe Rahmen (305mm/12") ermöglicht die Messung der Blechdicke weiter von der Blechkante entfernt als mit einer Standardbügelmessschraube. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messungen. Digimatic Datenausgabe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

389-714

Teilenummer
389-714
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,330.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital Gewicht(g) 2750
2 x PRESET Ja ABS/INC (INC ZERO) Ja Amboss / Spindel Typ A, flach/flach
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Ziffernschrittwert(inch) 0,00005 Digital Step(mm) 0,001
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Ebenheit(inch) 0,00004
Funktionssperre Ja HOLD Ja Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch) ±0,00025 Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, Bügeltiefe ≤ 150 : ø 6,35Bügeltiefe =300 : ø 8, Spindelsteigung 0,5 Parallelität(inch) 0,00012
Messbereich(inch) 0-1 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 Messkraft(N) 10-14
Energieversorgung 2x Batterien SR-44 Batterielebensdauer Ca, 1,8 Jahre

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Bügelmessschraube mit tiefem Bügel, Zoll, die Teilenummer ist 389-714.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 389-714.

Technischer Support