Digitale Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen IP65

Digitale Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen IP65
Diese Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen erleichtert das Messen von Nuten und Formteilen und bietet folgende Vorteile:


Kleiner Durchmesser von Amboss und Spindel ermöglicht das Messen von Keilwellen, Schlitzen und Keilnuten.
Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub mit Schutzart IP65, was den Einsatz in Bearbeitungssituationen mit verspritzter Kühlflüssigkeit ermöglicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
331-251-30
331-252-30
331-253-30
331-254-30
331-261-30
331-262-30
331-263-30
331-264-30
331-351-30
331-352-30
331-353-30
331-354-30
331-361-30
331-362-30
331-363-30
331-364-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Amboss / Spindel Ziffernschrittwert
(inch)
Ebenheit
(µm)
Ebenheit
(inch)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)

814.00 €

1 5 Arbeitstage 330Typ A, D=3-0,3-Metrisch±2---0-252

864.00 €

1 5 Arbeitstage 470Typ A, D=3-0,3-Metrisch±2---25-502

922.00 €

1 5 Arbeitstage 625Typ A, D=3-0,3-Metrisch±2---50-752

963.00 €

1 5 Arbeitstage 565Typ A, D=3-0,3-Metrisch±3---75-1003

794.00 €

1 5 Arbeitstage 330Typ B, D=2-0,3-Metrisch±2---0-252

864.00 €

1 5 Arbeitstage 470Typ B, D=2-0,3-Metrisch±2---25-502

922.00 €

1 5 Arbeitstage 625Typ B, D=2-0,3-Metrisch±2---50-752

963.00 €

1 5 Arbeitstage 565Typ B, D=2-0,3-Metrisch±3---75-1003

828.00 €

1 5 Arbeitstage 330Typ A, D=30,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,00010,000080-1--

864.00 €

1 5 Arbeitstage 470Typ A, D=30,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,00010,000081-2--

922.00 €

1 60 Arbeitstage 625Typ A, D=30,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,00010,000082-3--

963.00 €

1 60 Arbeitstage 565Typ A, D=30,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,000150,000123-4--

816.00 €

1 5 Arbeitstage 330Typ B, D=20,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,00010,000080-1--

864.00 €

1 60 Arbeitstage 470Typ B, D=20,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,00010,000081-2--

922.00 €

1 60 Arbeitstage 625Typ B, D=20,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,00010,000082-3--

963.00 €

1 60 Arbeitstage 565Typ B, D=20,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,000150,000123-4--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja HOLD Ja
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 5-10
Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support