Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
395-261-30 |
395-262-30 |
395-263-30 |
395-264-30 |
395-362-30 |
395-363-30 |
395-364-30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Amboss / Spindel | Ziffernschrittwert (inch) | Ebenheit (µm) | Ebenheit (inch) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | Typ A, pin D=1,8/flache Spindel | - | 0,3 | - | Metrisch | ±3 | - | - | 0-25 | |||
666.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | Typ B, sphärischer pin D=3,5/flache Spindel | - | 0,3 | - | Metrisch | ±3 | - | - | 0-25 | |||
666.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 310 | Typ C, sphärischer pin 4,7/flache Spindel | - | 0,3 | - | Metrisch | ±3 | - | - | 0-25 | |||
666.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 310 | Typ D, zylindrischer pin D=8/flache Spindel | - | 0,3 | - | Metrisch | ±3 | - | - | 0-25 | |||
666.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 270 | Typ B, sphärischer pin D=3,5/flache Spindel | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0-1 | - | |||
666.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 310 | Typ C, sphärischer pin 4,7/flache Spindel | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0-1 | - | |||
666.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 310 | Typ D, zylindrischer pin D=8/flache Spindel | 0,00005 | - | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 0-1 | - |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | ABS/INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Digital Step(mm) | 0,001 | Digital/Analog | Digital |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Funktionssperre | Ja | HOLD | Ja |
Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Messkraft(N) | 3-8 |
Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | Batterielebensdauer | Ca, 2,4 Jahre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Amboss / Spindel
Ziffernschrittwert(inch)
Ebenheit(µm)
Ebenheit(inch)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften