Digitale Bügelmessschraube mit sphärischem Amboss

Digitale Bügelmessschraube mit sphärischem Amboss
Die Digimatic Bügelmessschraube für Rohrwanddickenmessungen, dient zur Messung aller gewölbten Flächen und Wandstärken von Rohren, Lagern, Ringen etc.Mit sphärisch- oder zylindrischem Amboss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
395-251-30
395-252-30
395-253-30
395-254-30
395-351-30
395-352-30
395-353-30
395-354-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Ebenheit
(µm)
Ebenheit
(inch)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)

648.00 €

1 5 Arbeitstage 270-0,3-Metrisch±2--0-25

711.00 €

1 5 Arbeitstage 330-0,3-Metrisch±2--25-50

811.00 €

1 5 Arbeitstage 470-0,3-Metrisch±2--50-75

857.00 €

1 60 Arbeitstage 625-0,3-Metrisch±3--75-100

648.00 €

1 5 Arbeitstage 2700,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,00010-1-

711.00 €

1 60 Arbeitstage 3300,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,00011-2-

811.00 €

1 5 Arbeitstage 4700,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,00012-3-

857.00 €

1 60 Arbeitstage 6250,00005-0,000012Zoll/Metrisch-±0,000153-4-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Amboss / Spindel Typ A, sphärischer Amboss SR=4/flache Spindel Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja
HOLD Ja Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Schutzart IP65
Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 5-10 Energieversorgung 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support