Digitale Innenmessschraube (Rohr) (Teilenummern)

Digitale Innenmessschraube (Rohr)
Dies ist ein mit Verlängerungsrohren ausgestattetes Innenmessgerät das Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
Auswechselbare Verlängerungen - Hohlrohre
Hartmetallmessflächen
Digimatic Ausführung mit Datenausgabe
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
339-101
339-102
339-301
339-302
339-303
339-304
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Display Method Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Digital/Analog Extension Rods Extension Rods
(mm)
Zoll/Metrisch Fehlergrenze Measuring Span
(inch)
Messspanne
(mm)
Messspindel Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Spindelvorschubfehler
(inch)
Steigungsfehler
(μm)
Batterielebensdauer

1,310.00 €

1 5 Arbeitstage -405----Metrisch--25Spindelsteigung 0,5---3-

1,310.00 €

1 5 Arbeitstage Digital440-Digital--Zoll/Metrisch--25Spindelsteigung 0,58-9-0,00015-Ca, 1,5 Jahre bei normalem Gebrauch

1,907.00 €

1 60 Arbeitstage Digital1050-Digital-5 (25, 50, 100, 200, 400)Metrisch±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm-25Spindelsteigung 0,5-200-1,000-3-

2,183.00 €

1 60 Arbeitstage Digital1800-Digital-8 (25, 50, 100, 200 (2 pcs,), 400 (3 pcs,))Metrisch±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm-25Spindelsteigung 0,5-200-2,000-3-

1,907.00 €

1 60 Arbeitstage Digital10500,0001Digital5 (1, 2, 4, 8, 16 inch)-Zoll/Metrisch±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \1-Spindelsteigung 0,6358-40-0,00015--

2,183.00 €

1 60 Arbeitstage Digital18000,0001Digital8 (1, 2, 4, 8 (2 pcs,), 16 inch (3 pcs,))-Zoll/Metrisch±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \1-Spindelsteigung 0,6358-80-0,00015--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube 2 x PRESET Ja ABS/INC (INC ZERO) Ja
Datenausgabe Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja DATA/HOLD Ja
Digital Step(mm) 0,001 Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Verlängerung(mm) ø17
Funktionssperre Ja Alarm niedrige Spannung Ja Messflächen Hartmetall
Schutzart IP65 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Energieversorgung 1x Batterie SR-44

Technischer Support