Hersteller-Teilenummer: 337-101
Marke: MITUTOYO
Preis: 1,310.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Display Method: -
Gewicht: 415 g
Ziffernschrittwert: - inch
Digital Step: - mm
Digital/Analog: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
337-101
Teilenummer
|
---|
337-101 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Display Method | Gewicht (g) | Ziffernschrittwert (inch) | Digital Step (mm) | Digital/Analog | Extension Rods | Extension Rods (mm) | Zoll/Metrisch | Fehlergrenze | Measuring Span | Measuring Span (inch) | Messspanne (mm) | Messspindel | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Eigenschaften | Spindelvorschubfehler (inch) | Steigungsfehler (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,310.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 415 | - | - | - | - | - | Metrisch | - | - | - | 25 | Spindelsteigung 0,5 | - | 200-1,000 | - | - | 3 |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | 2 x PRESET | Ja | ABS/INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Datenausgabe | Ja | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | DATA/HOLD | Ja |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Verlängerung(mm) | ø 12,5 | Funktionssperre | Ja |
Alarm niedrige Spannung | Ja | Messflächen | Hartmetall | Schutzart | IP65 |
Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Innenmessschraube (Stange), die Teilenummer ist 337-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 337-101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Display Method
Ziffernschrittwert(inch)
Digital Step(mm)
Digital/Analog
Extension Rods
Extension Rods(mm)
Fehlergrenze
Measuring Span
Measuring Span(inch)
Messbereich(inch)
Eigenschaften
Spindelvorschubfehler(inch)
Ausführung
Gewicht(g)
Zoll/Metrisch
Messspanne(mm)
Messspindel
Messbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
337-102 |
337-301 |
337-302 |
337-303 |
337-304 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Display Method | Gewicht (g) | Ziffernschrittwert (inch) | Digital Step (mm) | Digital/Analog | Extension Rods | Extension Rods (mm) | Zoll/Metrisch | Fehlergrenze | Measuring Span | Measuring Span (inch) | Messspanne (mm) | Messspindel | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Eigenschaften | Spindelvorschubfehler (inch) | Steigungsfehler (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,310.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Digital | 445 | - | 0,001 | Digital | - | - | Zoll/Metrisch | - | 1 inch | - | - | Spindelsteigung 0,5 | 8-9 | - | Skale m, Nonius | 0,00015 | - | |||
1,775.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Digital | 1040 | - | 0,001 | Digital | - | 6 (25, 50, 100 (2 pcs,), 200, 300) | Metrisch | ±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm | - | - | 25 | Spindelsteigung 0,5 | - | 200-1,000 | - | - | 3 | |||
1,894.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Digital | 1410 | - | 0,001 | Digital | 7 (25, 50, 100, 200, 300 (3 pcs,)) | - | Metrisch | ±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm | - | - | 25 | Spindelsteigung 0,5 | - | 200-1,500 | - | - | 3 | |||
1,775.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Digital | 1040 | 0,0001 | 0,001 | Digital | 6 (1, 2, 4 (2 pcs,), 8, 12 inch) | - | Zoll/Metrisch | ±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \ | - | 1 | - | Spindelsteigung 0,635 | 8-40 | - | Skale m, Nonius | 0,00015 | - | |||
1,894.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Digital | 1410 | 0,0001 | 0,001 | Digital | 7 (1, 2, 4, 8, 12 inch (3 pcs,)) | - | Zoll/Metrisch | ±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \ | - | 1 | - | Spindelsteigung 0,635 | 8-60 | - | - | 0,00015 | - |