Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen (Teilenummern)

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen
Diese Bügelmessschraube mit beidseitig großen Messflächen bietet Ihnen die folgenen Vorteile:
Zum Messen von Zahnweiten von geraden und schrägverzahnten ZahnrädernZum Messen von vertieften und schwer zu erreichenden Merkmalen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
123-101
123-102
123-103
123-104
123-105
123-106
123-107
123-108
123-109
123-110
123-111
123-112
123-113
123-114
123-115
123-116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ebenheit
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
MessbareModule
(mm)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Eigenschaften Parallelität
(μm)

269.00 €

1 5 Arbeitstage 2001±40,5-60-25--4

301.00 €

1 5 Arbeitstage 2501±40,5-625-50-Bidirektionale Skalenteilung4

331.00 €

1 5 Arbeitstage 3001±60,5-650-75-Für X-AchseBidirektionaleAblesung6

384.00 €

1 5 Arbeitstage 3751±60,5-675-100-Bidirektionale Skalenteilung6

405.00 €

1 5 Arbeitstage 5201,6±70,7-11100-125--7

428.00 €

1 5 Arbeitstage 5701,6±70,7-11125-150--7

457.00 €

1 5 Arbeitstage 7301,6±80,7-11150-175--8

496.00 €

1 5 Arbeitstage 8901,6±80,7-11175-200-Umgekehrte Skale8

507.00 €

1 5 Arbeitstage 10001,6±80,7-11200-225--8

524.00 €

1 60 Arbeitstage 12001,6±90,7-11225-250--9

550.00 €

1 5 Arbeitstage 14101,6±90,7-11250-275-Bidirektionale Skalenteilung9

574.00 €

1 5 Arbeitstage 16801,6±90,7-11275-300--9

376.00 €

1 5 Arbeitstage 2001±40,5-60-25Scheiben hartmetallbestückt-4

421.00 €

1 5 Arbeitstage 2501±40,5-625-50Scheiben hartmetallbestückt-4

462.00 €

1 5 Arbeitstage 3001±60,5-650-75Scheiben hartmetallbestückt-6

538.00 €

1 5 Arbeitstage 3751±60,5-675-100Scheiben hartmetallbestücktFür Y-AchseBidirektionaleAblesung6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Skalenteilung(mm) 0,01 Zoll/Metrisch Metrisch Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5
Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 5-10

Technischer Support