Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit nicht drehender Spindel (Teilenummern)

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit nicht drehender Spindel
Die Bügelmessschrauben mit beidseitig großen Messflächen bieten Ihnen die folgenden Vorteile:


Nicht drehende Spindel
Geeignet zum Messen von Filz, Gummi, Pappe, Gewebe usw.
Geeignet für die Zahnweitenvermessung von Stirnrädern
Messbarer Zahnteilungsbereich: Modul 0,5-6 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
169-101-10
169-201-10
169-202-10
169-205-10
169-207-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Messbereich
(mm)
Eigenschaften Parallelität
(μm)
Messkraft
(N)

325.00 €

1 5 Arbeitstage 230±40-25Umgekehrte Skale38,02±0,8

330.00 €

1 5 Arbeitstage 230±40-25Rostfreier Stahl43-8

352.00 €

1 5 Arbeitstage 280±425-50-43-8

369.00 €

1 5 Arbeitstage 315±650-75-63-8

383.00 €

1 60 Arbeitstage 400±675-100Umgekehrte Skale63-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Ebenheit(µm) 1 Skalenteilung(mm) 0,01 Zoll/Metrisch Metrisch
Messspindel ø 6,35, nicht-drehend, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18

Technischer Support