Innenmessschrauben-Einstellnormal (515-585)

Innenmessschrauben-Einstellnormal 515-585

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 515-585

Marke: MITUTOYO

Preis: 2,314.47

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Messbereich: 25-300 mm

Reference Length: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

515-585

Teilenummer
515-585
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich
(mm)
Reference Length
(mm)

2,314.47 €

1 5 Arbeitstage 25-30025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Endmaß Teilungsgenauigkeit ±(1+L/150) µmL = Messlänge (mm) Skalenteilung(mm) 25
Zoll/Metrisch Metrisch

Sie befinden sich auf der Seite für Innenmessschrauben-Einstellnormal, die Teilenummer ist 515-585.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 515-585.

Produktvarianten

Teilenummer
515-586
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Messbereich
(mm)
Reference Length
(mm)

4,884.21 €

1 5 Arbeitstage 25-60025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600

Technischer Support