Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
542-007D
Type | Zubehör | Zählrichtung umschaltbar | Ja | Beschreibung | EC Anzeige |
---|---|---|---|---|---|
Digimatic Datenausgabe | Ja | Extern HOLD | Ja | ExternPRESET/ZERO | Ja |
Eingangssignal | Digimatic-Code | ON/OFF | Ja | PRESET | Ja |
Auflösung(mm) | 0,001 / 0,01 (automatic setting by gauge) | Eigenschaften | Umgekehrte Skale | Nullstellung | Yes |
Energieversorgung | + 9 – 12 V DC 400 mA oder Netzadapter |
Sie befinden sich auf der Seite für Anzeigeeinheit EC-Counter, die Teilenummer ist 542-007D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 542-007D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften