Tastarm-Messgerät für Außenmessungen

Tastarm-Messgerät für Außenmessungen
Ermöglicht die präzise Justierung von Bügelmessschrauben für die Gewindemessung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
209-400
209-401
209-402
209-403
209-404
209-405
209-406
209-407
209-450
209-451
209-452
209-453
209-454
209-455
209-456
209-457
209-911
209-912
209-916
209-917
209-921
209-922
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Display Method Gewicht
(g)
Typ Genauigkeit
(inch)
Genauigkeit
(mm)
Digital/Analog Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Halbwinkelfehler
(mm)
Hf
(mm)
Zoll/Metrisch Schutzart Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Eigenschaften Messkraft
(N)

755.00 €

1 5 Arbeitstage -165Abb, 4-0,015--0,00519,10,9MetrischIP65-0-10-0,8-1,2

755.00 €

1 5 Arbeitstage -165Abb, 6-0,015--0,00518,80,9MetrischIP65-0-10-0,8-1,2

755.00 €

1 5 Arbeitstage -170Abb, 2-0,015--0,00519,118,6MetrischIP65-0-10Umgekehrte Skale0,8-1,2

755.00 €

1 5 Arbeitstage -175Abb, 5-0,02--0,00521,714,8MetrischIP65-0-10-0,8-1,2

755.00 €

1 5 Arbeitstage -210Abb, 2-0,03--0,0124,724,6MetrischIP65-0-20-1,1-1,6

755.00 €

1 5 Arbeitstage -210Abb, 1-0,03--0,0124,624,6MetrischIP65-0-20-1,1-1,6

755.00 €

1 5 Arbeitstage -200Abb, 3-0,03--0,0124,72,5MetrischIP65-0-20-1,1-1,6

755.00 €

1 5 Arbeitstage -200Abb, 4-0,03--0,0124,72,5MetrischIP65-0-20-1,1-1,6

755.00 €

1 60 Arbeitstage -170Abb, 20,0008------Zoll---Umgekehrte Skale1,2-1,6

752.50 €

1 60 Arbeitstage -175-0,001------Zoll----1,2-1,6

755.00 €

1 60 Arbeitstage -165Abb, 40,0008------Zoll----1,2-1,6

776.25 €

1 5 Arbeitstage -170Abb, 80,0008------Zoll---Umgekehrte Skale1,2-1,6

589.26 €

1 60 Arbeitstage Analog210Abb, 10,0015-Analog0,5---Zoll-0-0,8--1,1-1,6

755.00 €

1 5 Arbeitstage -210Abb, 20,0015------Zoll----1,1-1,6

755.00 €

1 60 Arbeitstage -200Abb, 40,0015------Zoll---Feine Skalenteilung1,1-1,6

752.50 €

1 60 Arbeitstage -200-0,0015------Zoll----1,1-1,6

871.25 €

1 5 Arbeitstage -430Abb, 2-0,05--0,053030MetrischIP65-0-50-0,8-1,7

871.25 €

1 60 Arbeitstage -400Abb, 4-0,05--0,05304,6MetrischIP65-0-50Umgekehrte Skale0,8-1,7

871.25 €

1 60 Arbeitstage Analog430Abb, 10,002-Analog0,1---Zoll---Feine Skalenteilung0,8-1,7

851.25 €

1 5 Arbeitstage Analog400Abb, 40,002-Analog0,1---Zoll-0-2--0,8-1,7

873.75 €

1 5 Arbeitstage -430Abb, 1-0,05--0,053030MetrischIP65-0-50-0,8-1,7

861.25 €

1 60 Arbeitstage -400Abb, 3-0,05--0,05304,6MetrischIP65-0-50-0,8-1,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör

Technischer Support