Digitales Tastarm-Messgerät für Außenmessungen (209-925)

Digitales Tastarm-Messgerät für Außenmessungen 209-925

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 209-925

Marke: MITUTOYO

Preis: 962.50

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Display Method: -

Gewicht: 170 g

Typ: Abb, 2

Genauigkeit: 0,01 mm

Digital Step: - mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

209-925

Teilenummer
209-925
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Display Method Gewicht
(g)
Typ Genauigkeit
(mm)
Digital Step
(mm)
Digital/Analog Skalenteilung
(mm)
Halbwinkelfehler
(mm)
Hf
(mm)
Messbereich
(mm)
Auflösung
(mm)
Eigenschaften Messkraft
(N)
Energieversorgung

962.50 €

1 5 Arbeitstage -170Abb, 20,01--0,00117170-150,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010Messbereich A: 0-0,5, Messbereich B: 0-0,0061,3-1,5Lithium-Polymer Akku

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör ABS/INC Umschaltung Ja Analog Messbereich umschaltbar Ja
Auto. Abschaltungnach 1/5/10 Min. ohne Funktion Ja Datataste Ja DATA-Logger (100 Messwerte) Ja
HOLD Ja Zoll/Metrisch Metrisch/Zoll Max-Wert Ja
Min-Wert Ja mm/Zoll umschaltung Ja mm/inch Conversion Yes
OFFSET Ja Schutzart IP67 SET-Taste Ja
Toleranzbewertung Ja Toleranz LED (grün/rot) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Tastarm-Messgerät für Außenmessungen, die Teilenummer ist 209-925.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 209-925.

Produktvarianten

Teilenummer
209-926
209-930
209-931
209-932
209-933
209-943
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Display Method Gewicht
(g)
Typ Genauigkeit
(mm)
Digital Step
(mm)
Digital/Analog Skalenteilung
(mm)
Halbwinkelfehler
(mm)
Hf
(mm)
Messbereich
(mm)
Auflösung
(mm)
Eigenschaften Messkraft
(N)
Energieversorgung

962.50 €

1 60 Arbeitstage -170Abb, 10,015--0,00112120-150,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010-1,3-1,5Lithium-Polymer Akku

775.00 €

1 5 Arbeitstage Digital240Abb, 10,0150,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-19,118,60-10-Feine Skalenteilung0,8-1,22x Batterien LR3 (AAA)

775.00 €

1 5 Arbeitstage Digital245Abb, 30,020,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-21,714,80-10--0,8-1,22x Batterien LR3 (AAA)

775.00 €

1 5 Arbeitstage Digital270Abb, 10,030,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-24,724,60-20-Skalenteilungswert 0,0011,1-1,62x Batterien LR3 (AAA)

775.00 €

1 5 Arbeitstage Digital430Abb, 20,030,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-24,72,50-20-Feine Skalenteilung1,1-1,62x Batterien LR3 (AAA)

723.75 €

1 60 Arbeitstage Digital255Abb, 20,0150,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-19,190-10--0,8-1,22x Batterien LR3 (AAA)

Technischer Support