Halter für Einbaumessschraube, Befestigungsmutter

Halter für Einbaumessschraube, Befestigungsmutter
Mitutoyo bietet eine Vielzahl verschiedener Halterungen für Einbaumessschrauben für eine breite Palette von Anwendungen an. Die Halterungen bieten die folgenden Vorteile:
Die Halterungen sind aus vernickeltem Gusseisen gefertigt
Es gibt zwei Arten von Halterungen für Einbaumessschrauben: Mit oder ohne Befestigungsmutter an der Spindel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
303559
303561
303563
303565
303568
303570
303572
303574
303578
303580
303582
303584
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenschaften

43.00 €

1 60 Arbeitstage -

43.00 €

1 5 Arbeitstage -

43.00 €

1 60 Arbeitstage -

43.00 €

1 60 Arbeitstage -

46.00 €

1 5 Arbeitstage Bidirektionale Skalenteilung

46.00 €

1 60 Arbeitstage -

46.00 €

1 60 Arbeitstage -

46.00 €

1 5 Arbeitstage -

50.00 €

1 5 Arbeitstage Skalenteilungswert 0,001

50.00 €

1 60 Arbeitstage -

50.00 €

1 60 Arbeitstage -

50.00 €

1 60 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube

Technischer Support