Teilenummer
|
---|
293-130-10 |
293-130-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Display Method | Gewicht (g) | Datenausgabe | Ziffernschrittwert (inch) | Digital Step (mm) | Digital/Analog | Ebenheit (inch) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messspindel | Messbereich (inch) | Maßstab | Energieversorgung | Batterielebensdauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,457.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Digital | 400 | Ja | 0,000005 / 0,00002 | 0,0001 / 0,005 | Digital | 0,000012 | Zoll/Metrisch | ±0,00002 | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | 0-1 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 25 | 1x Lithiumbatterie CR-2032 | Ca, 2 Jahre | |||
2,006.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spindelfeststell-einrichtung, ø 6,35Spindelsteigung 0,5 | - | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt | 1x Lithium Batterie CR2032 | - |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 |
---|---|---|---|---|---|
Funktionssperre | Ja | HOLD | Ja | Resolution Switching | Yes |
Messkraft(N) | 7-9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Display Method
Gewicht(g)
Datenausgabe
Ziffernschrittwert(inch)
Digital Step(mm)
Digital/Analog
Ebenheit(inch)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messspindel
Messbereich(inch)
Maßstab
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften