Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
147-301 |
147-302 |
147-303 |
147-304 |
147-351 |
147-352 |
147-353 |
147-354 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Ebenheit (µm) | Skalenteilung (inch) | Skalenteilung (mm) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Parallelität (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Parallelität (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 0,6 | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | - | 0-25 | 3 | |||
338.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 150 | 0,6 | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | - | 25-50 | 3 | |||
421.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 170 | 0,6 | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | - | 50-75 | 3 | |||
472.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 185 | 0,6 | - | 0,01 | Metrisch | ±3 | - | - | - | 75-100 | 3 | |||
315.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 135 | - | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,0001 | 0,00012 | 0-1 | - | - | |||
338.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 150 | - | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,0001 | 0,00012 | 1-2 | - | - | |||
421.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 170 | - | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,0001 | 0,00012 | 2-3 | - | - | |||
472.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 185 | - | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,00015 | 0,00012 | 3-4 | - | - |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Messspindel | ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Messkraft(N) | 5-10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ebenheit(µm)
Skalenteilung(inch)
Skalenteilung(mm)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Parallelität(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften