Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
510-122 |
510-123 |
510-124 |
510-132 |
510-133 |
510-134 |
510-141 |
510-151 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Ebenheit (inch) | Skalenteilung (inch) | Skalenteilung (mm) | Zoll/Metrisch | Anzeigebereich (mm) | Parallelität (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Wiederholpräzision (µm) | Repeatability (inch) | Spindelvorschubfehler (inch) | Parallelität (μm) | Steigungsfehler (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 670 | - | - | 0,001 | Metrisch | ±0,06 | - | - | 25-50 | 0,4 | - | - | 0,6 | 3 | |||
1,151.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 820 | - | - | 0,001 | Metrisch | ±0,06 | - | - | 50-75 | 0,4 | - | - | 1 | 3 | |||
1,224.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 970 | - | - | 0,001 | Metrisch | ±0,06 | - | - | 75-100 | 0,4 | - | - | 1 | 3 | |||
948.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 670 | - | 0,0001 | - | Zoll | - | 0,000024 | 1-2 | - | - | 0,00002 | 0,00015 | - | - | |||
1,151.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 820 | - | 0,0001 | - | Zoll | - | 0,00004 | 2-3 | - | - | 0,00002 | 0,00015 | - | - | |||
1,224.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 970 | - | 0,0001 | - | Zoll | - | 0,00004 | 3-4 | - | - | 0,00002 | 0,00015 | - | - | |||
843.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | - | - | 0,001 | Metrisch | ±0,06 | - | - | 0-25 | 0,4 | - | - | 0,6 | 3 | |||
843.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 520 | 0,000012 | 0,0001 | - | Zoll | - | 0,000024 | 0-1 | - | - | 0,00002 | 0,00015 | - | - |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Genauigkeit Feinzeiger(μm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Amboss Hub(mm) | 2 | Digital/Analog | Analog | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,5 |
Bedienknopf | links | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | Messkraft(N) | 5-10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ebenheit(inch)
Skalenteilung(inch)
Skalenteilung(mm)
Zoll/Metrisch
Anzeigebereich(mm)
Parallelität(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Wiederholpräzision(µm)
Repeatability(inch)
Spindelvorschubfehler(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften